Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat

ECmat Aqua, Manifold for three mats ECmat Aqua

088L9286

Manifold for three mats ECmat Aqua

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat
Package depth [mm]250 mm
Package height [mm]170 mm
Package width [mm]35 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Set accessoriesNo
UNSPSC 코드40101830
구분Manifold for three mats ECmat Aqua
상표Danfoss
승인CE
제품 유형ECmat Aqua
제품군Heating Mats
제품의 설명ECmat Aqua

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.354 킬로그램
순중량0.35 킬로그램
Volume1.488 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466220696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm