ECmat Aqua, Manifold for two ECmat Aqua
088L9284
Manifold for two ECmat Aqua
088L9284
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat |
| Package depth [mm] | 250 mm |
| Package height [mm] | 170 mm |
| Package width [mm] | 30 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC 코드 | 40101830 |
| 구분 | Manifold for two ECmat Aqua |
| 상표 | Danfoss |
| 승인 | CE |
| 제품 유형 | ECmat Aqua |
| 제품군 | Heating Mats |
| 제품의 설명 | ECmat Aqua |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.188 킬로그램 |
| 순중량 | 0.187 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.275 리터 |
| EAN/UPC | 5703466220689 |