Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, Manifold for one ECmat Aqua

088L9282

Manifold for one ECmat Aqua

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
Package depth [mm]250 mm
Package height [mm]170 mm
Package width [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Set accessoriesNo
UNSPSC 코드40101830
구분Manifold for one ECmat Aqua
상표Danfoss
승인CE
제품 유형ECmat Aqua
제품군Heating Mats

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.106 킬로그램
순중량0.105 킬로그램
Volume0.85 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm