Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Outer sheathPE-RT
Outer sheath colourBlue
Package depth [mm]598 mm
Package height [mm]195 mm
Package width [mm]195 mm
Product length [mm]6 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
Product width [mm]1 mm
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC 코드40101830
Warranty [Year]10
Water temperature [°C] [Max]70 °C
구분ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
두께 [mm]8.00 mm
상표Danfoss
승인CE
운전 온도 [°C] [최대]70 °C
제품 유형ECmat Aqua
제품군Heating Mats
제품의 설명ECmat Aqua

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.73 킬로그램
순중량1.71 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume22.739 리터
EAN/UPC5703466220665