Danfoss logo
C4C Manifolds, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 10 bar-product-details

C4C Manifolds, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U1805

C4C SSM-P 5+5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C SMM 5+5
Number of heating manifold connections [loops] [Max]5
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분C4C SSM-P 5+5
재질Stainless steel
제품 유형C4C Manifolds
제품군Manifold & Manifold Kits

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.53 킬로그램
순중량2.05 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255239246