Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 10 bar
088U1319
C4C Manifold SSM bundle
088U1319
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bleed valve | Manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Flowmeter | No |
| Material Description | C4C Manifold bundle 9+9 |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 9 |
| Presetting | yes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| 구분 | C4C Manifold SSM bundle |
| 시험 압력 [bar] | 16 bar |
| 재질 | Stainless steel |
| 제품 유형 | Manifold SSM |
| 제품군 | Manifold & Manifold Kits |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 0.600 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 9.8 킬로그램 |
| 순중량 | 9.3 킬로그램 |
| Volume | 0.03 입방미터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |