Danfoss logo
C4C Manifold bundle 7+7, Manifold SSM

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U1317

C4C Manifold SSM bundle

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveManual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionC4C Manifold bundle 7+7
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분C4C Manifold SSM bundle
시험 압력 [bar]16 bar
재질Stainless steel
제품 유형Manifold SSM
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.2 킬로그램
순중량6.8 킬로그램
Volume0.027 입방미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162456712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm