Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Product lineFloor Heating Hydronics
Working pressure [bar] [Max]10 bar
다음의 기능 포함:
값
구분C4C Manifold SSM bundle
시험 압력 [bar]16 bar
재질Stainless steel
제품 유형Manifold SSM
제품군Manifold & Manifold Kits

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.9 킬로그램
순중량4.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.019 입방미터
EAN/UPC5715162456620