Danfoss logo
SSM_088U0806_F0_v1

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 6, 10 bar

088U0806

SSM manifold 6+6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveManual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionSSM manifold 6+6
Number of heating manifold connections [loops] [Max]6
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP 서류 제품 이름SSM manifold x+x
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분SSM manifold 6+6
시험 압력 [bar]16 bar
재질Stainless steel
제품 유형Manifold SSM
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.675 킬로그램
순중량3.59 킬로그램
Volume10.786 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425119422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm