Danfoss logo
SSM-F_088U0762_F_v1

Manifold SSM-F, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 12, 6 bar

088U0762

SSM manifold 12+12 with flowmeter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveManual
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
Material DescriptionSSM-12F manifold set with flowmeters
Number of heating manifold connections [loops] [Max]12
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP 서류 제품 이름SSM manifold set with flowmeters
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분SSM manifold 12+12 with flowmeter
시험 압력 [bar]10 bar
재질Stainless steel
제품 유형Manifold SSM-F
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.156 킬로그램
순중량6.156 킬로그램
Volume15.146 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425114731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm