Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0655

SSM manifold bundle, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 6 bar

088U0655

SSM Bundle 5+5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveManual
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection diameter side 1 [mm]16.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
Material DescriptionSSM Bundle 5+5
Number of heating manifold connections [loops] [Max]5
Presettingyes
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분SSM Bundle 5+5
시험 압력 [bar]10 bar
연결 유형Compression fitting
연결의 크기3/4"
재질Stainless steel
제품 유형SSM manifold bundle
제품군Prepack
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.896 킬로그램
순중량4.597 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume19.152 리터
EAN/UPC5715162278635