Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Manifold FHR, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Manifold FHR

제품 사양

다음의 기능 포함:
Bleed valveNot included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Number of heating manifold connections [loops] [Max]5
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분C4C FHR Presetted Manifold 5+5
시험 압력 [bar]16 bar
재질BRASS
제품 유형Manifold FHR
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2 킬로그램
순중량1.9 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.002 입방미터
EAN/UPC5715162497036