Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Manifold FHR-B, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

제품 사양

다음의 기능 포함:
Bleed valveNot included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Number of heating manifold connections [loops] [Max]8
Presettingno
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분C4C FHR-B Basic Manifold 8+8
시험 압력 [bar]16 bar
재질BRASS
제품 유형Manifold FHR-B
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.9 킬로그램
순중량2.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.002 입방미터
EAN/UPC5715162418840