Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Manifold FHF-B, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 12, 10 bar

088U0552

Manifold 12+12 Shutoff

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNo
Material DescriptionManifold 12+12 Shutoff
Number of heating manifold connections [loops] [Max]12
Presettingno
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분Manifold 12+12 Shutoff
시험 압력 [bar]16 bar
운전 온도 [°C] [최대]90 °C
재질BRASS
제품 유형Manifold FHF-B
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.547 킬로그램
순중량7.547 킬로그램
Volume3.984 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420081137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm