Danfoss logo
FHF-12F 088U0532

Manifold FHF-F, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 12, 6 bar

088U0532

Manifold 12+12 Danfoss BIV Flowmeter

제품 사양

다음의 기능 포함:
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV Flowmeter
Number of heating manifold connections [loops] [Max]12
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP 서류 제품 이름Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분Manifold 12+12 Danfoss BIV Flowmeter
시험 압력 [bar]10 bar
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
재질BRASS
제품 유형Manifold FHF-F
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량7.48 킬로그램
순중량7.48 킬로그램
Volume7.188 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420081021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm