Danfoss logo
FHF-9F 088U0529

Manifold FHF-F, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 6 bar

088U0529

Manifold 9+9 Danfoss BIV Flowmeter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
Material DescriptionManifold 9+9 Danfoss BIV Flowmeter
Number of heating manifold connections [loops] [Max]9
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP 서류 제품 이름Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분Manifold 9+9 Danfoss BIV Flowmeter
시험 압력 [bar]10 bar
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
재질BRASS
제품 유형Manifold FHF-F
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.988 킬로그램
순중량4.988 킬로그램
Volume5.463 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420080994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm