Manifold FHF-F, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 2, 6 bar
088U0522
Manifold 2+2 Danfoss BIV Flowmeter
088U0522
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Flowmeter | Yes |
| Material Description | Manifold 2+2 Danfoss BIV Flowmeter |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 2 |
| Presetting | yes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
| 구분 | Manifold 2+2 Danfoss BIV Flowmeter |
| 시험 압력 [bar] | 10 bar |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
| 재질 | BRASS |
| 제품 유형 | Manifold FHF-F |
| 제품군 | Manifold & Manifold Kits |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 0.600 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1212 그램 |
| 순중량 | 1212 그램 |
| Volume | 1.969 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |