Danfoss logo
FHF-7 088U0507

Manifold FHF, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U0507

Manifold 7+7 Danfoss BIV

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionManifold 7+7 Danfoss BIV
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP 서류 제품 이름Manifold x+x Danfoss BIV
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분Manifold 7+7 Danfoss BIV
시험 압력 [bar]16 bar
운전 온도 [°C] [최대]90 °C
재질BRASS
제품 유형Manifold FHF
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.07 킬로그램
순중량4.02 킬로그램
Volume3.867 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420080864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm