Manifold FHF, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar
088U0503
Manifold 3+3 Danfoss BIV
088U0503
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Flowmeter | No |
| Material Description | Manifold 3+3 Danfoss BIV |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 3 |
| Presetting | yes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP 서류 제품 이름 | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| 구분 | Manifold 3+3 Danfoss BIV |
| 시험 압력 [bar] | 16 bar |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 90 °C |
| 재질 | BRASS |
| 제품 유형 | Manifold FHF |
| 제품군 | Manifold & Manifold Kits |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 0.600 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1739 그램 |
| 순중량 | 1739 그램 |
| Volume | 1.642 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |