Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U0915

FH-PROX Manifold 5+5

제품 사양

다음의 기능 포함:
Bleed valveNot included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX
Number of heating manifold connections [loops] [Max]5
Presettingno
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분FH-PROX Manifold 5+5
시험 압력 [bar]16 bar
재질BRASS
제품 유형Manifold FH-PRO
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.034 Kilogram
순중량1.803 Kilogram
다음의 기능 포함:
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473818