Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 4, 10 bar
088U0914
FH-PROX Manifold 4+4
088U0914
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Flowmeter | No |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 4 |
| Presetting | no |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| 구분 | FH-PROX Manifold 4+4 |
| 시험 압력 [bar] | 16 bar |
| 재질 | BRASS |
| 제품 유형 | Manifold FH-PRO |
| 제품군 | Manifold & Manifold Kits |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 0.600 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.642 Kilogram |
| 순중량 | 1.517 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473856 |