Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0903

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U0903

FH-PRO Manifold 3+3

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bleed valveNot included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 3+3
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Presettingyes
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분FH-PRO Manifold 3+3
시험 압력 [bar]16 bar
재질BRASS
제품 유형Manifold FH-PRO
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.329 킬로그램
순중량1.227 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.001 입방미터
EAN/UPC5702425235252