Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Product lineFloor Heating Hydronics
Working pressure [bar] [Max]10 bar
다음의 기능 포함:
구분Project Manifold 7+7 without Shutoff
재질BRASS
제품 유형Manifold FH-PRO
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.853 킬로그램
순중량2.673 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.003 입방미터
EAN/UPC5715162473764