Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Manifold FH-PRO

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Number of heating manifold connections [loops] [Max]6
Product lineFloor Heating Hydronics
Working pressure [bar] [Max]10 bar
다음의 기능 포함:
구분Project Manifold 6+6 without Shutoff
재질BRASS
제품 유형Manifold FH-PRO
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.405 킬로그램
순중량2.255 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.002 입방미터
EAN/UPC5715162473740