Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 4, 10 bar
088U0894
Project Manifold 4+4 without Shutoff
088U0894
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 4 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Project Manifold 4+4 without Shutoff |
| 재질 | BRASS |
| 제품 유형 | Manifold FH-PRO |
| 제품군 | Manifold & Manifold Kits |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 0.600 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.642 Kilogram |
| 순중량 | 1.517 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466124 |