Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Product lineFloor Heating Hydronics
Working pressure [bar] [Max]10 bar
다음의 기능 포함:
값
구분Project Manifold 3+3 without Shutoff
재질BRASS
제품 유형Manifold FH-PRO
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.272 킬로그램
순중량1.17 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.001 입방미터
EAN/UPC5715162466094