Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
Number of heating manifold connections [loops] [Max]2
Product lineFloor Heating Hydronics
Working pressure [bar] [Max]10 bar
다음의 기능 포함:
구분Project Manifold 2+2 without Shutoff
재질BRASS
제품 유형Manifold FH-PRO
제품군Manifold & Manifold Kits
차압 압력 [bar] [최대]0.600 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.901 Kilogram
순중량0.839 Kilogram
다음의 기능 포함:
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100