Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus Manifold, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U0617

BasicPlus manifold 7+7
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 매니폴드

제품 사양

다음의 기능 포함:
Bleed valveNot included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNo
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP 서류 제품 이름BasicPlus manifolds
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분BasicPlus manifold 7+7
재질BRASS
제품 유형BasicPlus Manifold
제품군Manifold & Manifold Kits

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.903 킬로그램
순중량3.83 킬로그램
Volume2.864 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm