BasicPlus Manifold, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 4, 10 bar
088U0614
BasicPlus manifold 4+4
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 매니폴드
088U0614
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | No |
| Material Description | BasicPlus manifold 4+4 |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 4 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP 서류 제품 이름 | BasicPlus manifolds |
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| 구분 | BasicPlus manifold 4+4 |
| 재질 | BRASS |
| 제품 유형 | BasicPlus Manifold |
| 제품군 | Manifold & Manifold Kits |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.222 킬로그램 |
| 순중량 | 2.222 킬로그램 |
| Volume | 1.623 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |