Danfoss logo
 On-wall version

Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
Depth [mm]130 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
Product lineFloor Heating Hydronics
구분On wall cabinet, width 1300 mm
다음의 기능 포함:
너비 [mm]1200.00 mm
높이 [mm]600 mm
재질Zink-plated steel
제품 유형Surface Mounted
제품군FH Cabinets

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량13.4 킬로그램
순중량12 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume103.334 리터
EAN/UPC5715162477540