Danfoss logo
 On-wall version

Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
Depth [mm]130 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
Product lineFloor Heating Hydronics
구분On wall cabinet, width 1050 mm
다음의 기능 포함:
값
너비 [mm]1050.00 mm
높이 [mm]600 mm
재질Zink-plated steel
제품 유형Surface Mounted
제품군FH Cabinets

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.45 킬로그램
순중량10.3 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume89.04 리터
EAN/UPC5715162477533