Danfoss logo
 On-wall version

Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
Depth [mm]130 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product lineFloor Heating Hydronics
구분On wall cabinet, width 780 mm
다음의 기능 포함:
값
너비 [mm]780.00 mm
높이 [mm]600 mm
재질Zink-plated steel
제품 유형Surface Mounted
제품군FH Cabinets

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8542 그램
순중량8040 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume67.466 리터
EAN/UPC5715162477526