Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 130 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| 구분 | On wall cabinet, width 420 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 너비 [mm] | 420.00 mm |
| 높이 [mm] | 600 mm |
| 재질 | Zink-plated steel |
| 제품 유형 | Surface Mounted |
| 제품군 | FH Cabinets |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.54 킬로그램 |
| 순중량 | 4.98 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 35.868 리터 |
| EAN/UPC | 5715162477502 |