Danfoss logo
In-wall version

Flush Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
Adjustable height range [mm] [Max]675 mm
Adjustable height range [mm] [Min]585 mm
Contains batteriesNo
Depth range [mm] [Max]145 mm
Depth range [mm] [Min]108 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
다음의 기능 포함:
Product lineFloor Heating Hydronics
구분In wall cabinet, width 805 mm
너비 [mm]805.00 mm
재질Zink-plated steel
제품 유형Flush Mounted
제품군FH Cabinets

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량9.45 킬로그램
순중량8.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume65.807 리터
EAN/UPC5715162477472