Danfoss logo
In-wall version

Flush Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Adjustable height range [mm] [Max]675 mm
Adjustable height range [mm] [Min]585 mm
Contains batteriesNo
Depth range [mm] [Max]145 mm
Depth range [mm] [Min]108 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
구분In wall cabinet, width 575 mm
너비 [mm]575.00 mm
재질Zink-plated steel
제품 유형Flush Mounted
제품군FH Cabinets

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.34 킬로그램
순중량6.6 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume48.384 리터
EAN/UPC5715162477465