Danfoss logo
USV-set 003Z2146

DN 40, 외부 스레드 ISO 228/1

003Z2150

Set of USV-M and USV-I, DN 40, External thread

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs values [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
구분Set of USV-M and USV-I, DN 40, External thread
밸브 크기DN 40
압력 클래스PN 16
연결 유형외부 스레드 ISO 228/1G 1 ¾A
제품 유형USV-M and USV-I Set
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.96 킬로그램
순중량2.96 킬로그램
Volume3.561 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm