Danfoss logo
USV-set 003Z2146

DN 15, Rp 1/2

003Z2141

Set of USV-M and USV-I, DN 15, Internal thread

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs values [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 15, R 1/2"", PN16
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
구분Set of USV-M and USV-I, DN 15, Internal thread
밸브 크기DN 15
압력 클래스PN 16
연결 유형Internal thread ISO 7/1Rp 1/2
제품 유형USV-M and USV-I Set
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.702 킬로그램
순중량0.702 킬로그램
Volume0.782 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm