Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

DN 150, PN 16

003Z1166

MNF DN 150 with test plugs PN16, manual balancing valve
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MSV-F2

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain function없음
Kvs values [m³/h]400.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN150 w. measuring nipples (PN16)
Pressure classPN 16
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP 서류 제품 이름MSV-F2 MNF DN15-300
다음의 기능 포함:
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Test plugsWith test plugs
Valve body materialGrey cast iron (EN-GJL-250)
구분MNF DN 150 with test plugs PN16, manual balancing valve
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 150
연결 유형Flange
제품 유형MNF
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량65.6 킬로그램
순중량53.1 킬로그램
Volume213.6 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm