Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

DN 50

003Z4086

MVT DN 50, Internal thread, manual balancing valve
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MVT

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain function¿¹
Kvs values [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN50 G2" int.
Pressure classPN 20
Product line28
Setting scale¿¹
다음의 기능 포함:
Shut-off function¿¹
Valve body materialDZR 황동
구분MVT DN 50, Internal thread, manual balancing valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 50
연결 유형Internal thread
제품 유형MVT
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.611 킬로그램
순중량2.6 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume3.356 리터
EAN/UPC5702425180583