MVT, DN 20
003Z4082
MVT DN 20, Internal thread, manual balancing valve
003Z4082
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | ¿¹ |
| Kvs values [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN20 G? int. |
| Product line | 28 |
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Valve body material | DZR 황동 |
| 구분 | MVT DN 20, Internal thread, manual balancing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 압력 클래스 | PN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | MVT |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.89 킬로그램 |
| 순중량 | 0.89 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.314 리터 |
| EAN/UPC | 5702425180507 |