DN 15
003Z4080
MVT DN 15 Low flow, Internal thread, manual balancing valve
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MVT
003Z4080
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | ¿¹ |
| Kvs values [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 G? int. |
| Pressure class | PN 20 |
| Product line | 28 |
| Setting scale | ¿¹ |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Shut-off function | ¿¹ |
| Valve body material | DZR 황동 |
| 구분 | MVT DN 15 Low flow, Internal thread, manual balancing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 15 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | MVT |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.805 킬로그램 |
| 순중량 | 0.805 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.35 리터 |
| EAN/UPC | 5702425180460 |