Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 50

003Z7006

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
ConnectionsG 2"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [kPa] [Max]3 KPa
Drain function없음
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN50
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP 서류 제품 이름MSV-D/ASV-D
다음의 기능 포함:
값
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Test plugsWith test plugs
Valve body materialCW 617N
구분LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 50
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread ISO 228/2
제품 유형LENO MSV-D
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.43 킬로그램
순중량2.38 킬로그램
Volume3.465 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424617882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm