Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25

003Z9993

제품 유형: LENO MSV-BD PURE, DN 25, 수동 균형 조정

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
ConnectionsG 1"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain function¿¹
EU RoHS complianceOut of scope
Flow typeN/A
Kvs values [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Product line28
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Test plugsWith test plugs
Valve body materialEcobrass
구분MSV-BD PURE DN25 G1"
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 25
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread
제품 유형LENO MSV-BD PURE
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.072 킬로그램
순중량0.985 킬로그램
Volume1.37 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk