Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20

003Z9992

제품 유형: LENO MSV-BD PURE, DN 20, 수동 균형 조정

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
ConnectionsG ¾"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain function¿¹
EU RoHS complianceOut of scope
Flow typeN/A
Kvs values [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Product line28
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Test plugsWith test plugs
Valve body materialEcobrass
구분MSV-BD PURE DN20 G¾"
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread
제품 유형LENO MSV-BD PURE
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.902 킬로그램
순중량0.886 킬로그램
Volume1.356 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk