Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF

003Z9990

제품 유형: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, 수동 균형 조정

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
ConnectionsG ½"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain function¿¹
EU RoHS complianceOut of scope
Flow typeLow flow
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Product line28
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Test plugsWith test plugs
Valve body materialEcobrass
구분MSV-BD PURE DN15 LF G½"
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 15 LF
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread
제품 유형LENO MSV-BD PURE
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.814 킬로그램
순중량0.802 킬로그램
Volume1.376 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk