Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD 및 MSV-S 세트, DN 50

003Z4056

Set of MSV-BD and MSV-S DN 50, Internal thread

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ConnectionsG 2"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [kPa] [Max]250 KPa
Differential pressure [kPa] [Min]3 KPa
Drain function¿¹
Kvs values [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN50
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP 서류 제품 이름MSV-BD+S DN15-DN50
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
다음의 기능 포함:
값
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR 황동
구분Set of MSV-BD and MSV-S DN 50, Internal thread
라벨 제품No
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
배수 유량 값 [l/h]308 L/h
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]NaN in
배출 연결 유형스레드
밸브 크기DN 50
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread ISO 228/1
제품 유형LENO MSV-BD 및 MSV-S 세트
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.564 킬로그램
순중량4.477 킬로그램
Volume6.877 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420097312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm