LENO MSV-S, DN 50
003Z4016
MSV-S DN 50, Internal thread, partner valve
003Z4016
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connections | Rp 2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drain function | ¿¹ |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN50 G2" int. |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MSV-S DN15-DN50 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Setting scale | 없음 |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Test plugs | Without test plugs |
| Valve body material | DZR 황동 |
| 구분 | MSV-S DN 50, Internal thread, partner valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 50 |
| 압력 클래스 | PN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | LENO MSV-S |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.93 킬로그램 |
| 순중량 | 1.93 킬로그램 |
| Volume | 3.198 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |