Danfoss logo
MSV-O DN40_003Z4025_L (2)

LENO MSV-O, DN 40

003Z4025

MSV-O DN 40, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
ConnectionsRp 1 ½
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [kPa] [Max]3 KPa
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain function없음
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]25.40 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN40 G1½" int.
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름MSV-O DN15-DN50
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR 황동
구분MSV-O DN 40, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 40
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread ISO 7/1
제품 유형LENO MSV-O
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.037 킬로그램
순중량1.872 킬로그램
Volume3.393 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420096926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm