DN 15 LF
003Z4020
MSV-O DN 15 Low flow, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve
003Z4020
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connections | Rp ½ |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | 없음 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN15 LF GŊ" int. |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | MSV-O DN15-DN50 |
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | DZR 황동 |
| 구분 | MSV-O DN 15 Low flow, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 15 LFLow flow |
| 압력 클래스 | PN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread ISO 7/1 |
| 제품 유형 | LENO MSV-O |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.79 킬로그램 |
| 순중량 | 0.726 킬로그램 |
| Volume | 2.138 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |