LENO MSV-B, DN 15, 외부 스레드
003Z4131
MSV-B DN 15, External thread, manual balancing valve
003Z4131
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connections | G ¾ A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drain function | 없음 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow type | Low flow |
| Kvs values [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | DZR 황동 |
| 구분 | MSV-B DN 15, External thread, manual balancing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 15 |
| 압력 클래스 | PN 20 |
| 연결 유형 | 외부 스레드 |
| 제품 유형 | LENO MSV-B |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.729 킬로그램 |
| 순중량 | 0.67 킬로그램 |
| Volume | 1.356 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |